Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 130,3203 |
5 - 9 | € 62,0573 |
10 + | € 46,3052 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 30.2 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 1.189 in |
Basisdiameter | 76.5 mm |
Basisdiameter | 3.012 in |
Kophoogte | 14.3 mm |
Kophoogte | 0.563 in |
Kogeldiameter | 50.8 mm |
Kogeldiameter | 2 in |
Gatdiameter | 8.0 mm |
Gatdiameter | 0.315 in |
Flensdiameter | 120.7 mm |
Flensdiameter | 4.752 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 100.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 100.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 340.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 749.6 lbs |
Goederencode | 8301300000 |
Totale hoogte | 58.5 mm |
Totale hoogte | 2.303 in |
Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
Aantal bevestigingsgaten | 3 |
Type | Kogelrollen - Laag profiel |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Verzonken flensbevestiging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.