Menu Search

Kogelrol 15.2 mm (H) 20.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van nylon met een behuizing van verzinkt staal en kan worden vastgeschroefd in uw toepassing. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

551050

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 11,9814
25 - 49 € 5,7054
50 + € 4,2584
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 59,91

5 x € 11,9814

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8.2 mm
Basisdiameter 20.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kogeldiameter 12.7 mm
Gatdiameter 2.8 mm
Flensdiameter 31.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 2.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 4.0 kg
Goederencode 8301300000
Totale hoogte 15.2 mm
Kogelmateriaal Polyamide
Aantal bevestigingsgaten 2
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op