Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 18,2905 |
25 - 49 | € 8,7097 |
50 + | € 6,5047 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 8.3 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 0.327 in |
Basisdiameter | 23.0 mm |
Basisdiameter | 0.906 in |
Kophoogte | 4.0 mm |
Kophoogte | 0.157 in |
Kogeldiameter | 15.8 mm |
Kogeldiameter | 0.622 in |
Gatdiameter | 3.5 mm |
Gatdiameter | 0.138 in |
Flensdiameter | 41.3 mm |
Flensdiameter | 1.626 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 4.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 4.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 8.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 17.6 lbs |
Goederencode | 8301300000 |
Totale hoogte | 18.5 mm |
Totale hoogte | 0.728 in |
Kogelmateriaal | Polyamide |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Type | Kogelrollen - Laag profiel |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Verzonken flensbevestiging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.