Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 32,0663 |
25 - 49 | € 15,2697 |
50 + | € 11,3971 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 15.8 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 0.622 in |
Basisdiameter | 38.1 mm |
Basisdiameter | 1.5 in |
Kophoogte | 6.3 mm |
Kophoogte | 0.248 in |
Kogeldiameter | 25.4 mm |
Kogeldiameter | 1 in |
Gatdiameter | 5.1 mm |
Gatdiameter | 0.201 in |
Flensdiameter | 73.0 mm |
Flensdiameter | 2.874 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 25.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 55.1 lbs |
Goederencode | 8301300000 |
Totale hoogte | 30.0 mm |
Totale hoogte | 1.181 in |
Kogelmateriaal | Polyamide |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Type | Kogelrollen - Laag profiel |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Verzonken flensbevestiging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.