Minikogelrollen zijn geschikt voor toepassingen zoals meetapparatuur, als geleiders voor kleine lineaire bewegingen (bijv. in een kopieerapparaat), als kogelbanen in cleanrooms en voor minimechanismen. Ze hebben allemaal een roestvrij stalen schroefdraadsysteem en kunnen als met een platte of schuine bovenkant worden geleverd.
Serie: SR6421
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeldiameter | Hoogte body | Draadmaat | Diameter behuizing | Maximale opwaartse belasting kogel | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,6642 - € 27,6872 | 800 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| € 30,0865 - € 84,6661 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| € 35,4327 - € 47,4844 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| € 22,0515 - € 29,5513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
33.1 lbs
15.0 kg
|
||
| € 19,3203 - € 25,8809 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
11 lbs
5.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan