These Ball Shim Levellers have a maximum tilt angle of 4 and are intended to compensate for uneven surfaces. They are adjustable and re-adjustable for optimal precision and vertical alignment of your applications.
It has three features: a fine-threaded mounting bolt, a threaded base nut, and an end-stop. The mounting bolt and base's fine thread allow for precision adjustment and simple re-adjustment using a hook spanner.
It is simple and quick to install, and it is suited for usage with heavy loads, both static and dynamic. Commonly used in engines, machinery, laboratory equipment and defence manufacturing.
Material: Zinc Plated Steel, Stainless Steel
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Voor bout | d2 | Materiaal | d1 | d3 | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 69,15 - € 98,79 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.0
|
M30
|
48.0
|
RVS
|
70.0
|
36.0
|
||||
€ 19,76 - € 26,34 | 5 Op voorraad |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Verzinkt staal
|
32.0
|
13.0
|
||||
€ 21,14 - € 30,20 | 5 Op voorraad |
10.0
|
M10
|
20.0
|
RVS
|
32.0
|
13.0
|
||||
€ 25,70 - € 36,71 | 6 Op voorraad |
12.5
|
M16
|
30.0
|
RVS
|
45.0
|
20.0
|
||||
€ 33,92 - € 48,46 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
16.0
|
M24
|
38.0
|
RVS
|
58.0
|
29.0
|
||||
€ 66,21 - € 94,58 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.0
|
M36
|
61.0
|
RVS
|
80.0
|
44.0
|
||||
€ 19,97 - € 28,53 | 4 Op voorraad |
8.0
|
M6
|
15.0
|
RVS
|
25.0
|
8.5
|
||||
€ 102,00 - € 145,72 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
25.0
|
M48
|
78.0
|
RVS
|
105.0
|
58.0
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan