Menu Search

Kokerplug 4.000 in Type 1 PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging.
Artikelnummer:

10138

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
60 - 599 € 1,0969
600 - 5999 € 0,4685
6000 + € 0,4437
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 60

Totale prijs:

€ 65,81

60 x € 1,0969

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PE
Kleur Wit
Greeptype Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op