Menu Search

Kokerplug 127.0 mm Type 1 PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging.
Artikelnummer:

11450

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 2,6215
300 - 2999 € 0,9791
3000 + € 0,9297
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 78,65

30 x € 2,6215

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PE
Kleur Wit
Greeptype Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op