Menu Search

Kokerplug 165.1 mm Type 1 PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging.
Artikelnummer:

11974

8119 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,1165
200 - 1999 € 1,3967
2000 + € 1,3298
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 62,33

20 x € 3,1165

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PE
Kleur Wit
Greeptype Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op