Menu Search

Kokerplug 63.0 mm Type 2 PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging. Dit onderdeel heeft ook een ontwerp met een gemakkelijke vingergreep voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Artikelnummer:

12306

939 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
120 - 1199 € 0,6171
1200 + € 0,2779
Standaard verpakking: 1200

Bestel in veelvoud van 120

Totale prijs:

€ 74,05

120 x € 0,6171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PE
Kleur Wit
Greeptype Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op