Menu Search

Kokerplug 100.0 mm Type 1 PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging.
Artikelnummer:

12646

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,1671
500 + € 0,5237
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 58,36

50 x € 1,1671

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PE
Kleur Wit
Greeptype Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op