Menu Search

Kraagplug M2 2.0 mm LDPE Oranje

Deze oranje LDPE-kraagplug heeft een zelftapend ontwerp en is zeer duurzaam door de dikke wand. Dit maakt dit onderdeel moeilijk los te maken en daarom ideaal voor zandstraaltoepassingen.
Artikelnummer:

464111

18898 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0803
5000 + € 0,0382
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 40,15

500 x € 0,0803

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 1.3 mm
d1 2.0 mm
h 14.5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op