Menu Search

Kraagplug M10 9.5 mm LDPE Oranje

Deze oranje LDPE-kraagplug heeft een zelftapend ontwerp en is zeer duurzaam door de dikke wand. Dit maakt dit onderdeel moeilijk los te maken en daarom ideaal voor zandstraaltoepassingen.
Artikelnummer:

464119

20020 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1393
1500 + € 0,0662
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 20,90

150 x € 0,1393

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 7.6 mm
d1 9.5 mm
h 20.5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M10
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op