Menu Search

Krimpkousen 2:1 1.6 mm PO Zwart

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Geleverd in zwart.
Essentra artikelnummer:

10631928

Fabrikant artikelnummer:

174161069918

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 22,9671
10 - 49 € 16,693
50 + € 15,6426
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,97

1 x € 22,9671

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Kleur Zwart
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Box
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 0.8 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 10.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 1.6 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.4 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op