Menu Search

Krimpkousen 2:1 25.4 mm PO Blauw

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Geleverd in blauw.
Essentra artikelnummer:

10357651

Fabrikant artikelnummer:

174250526518

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 74,8287
10 - 49 € 54,4156
50 + € 50,9964
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 74,83

1 x € 74,8287

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Kleur Blauw
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Box
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 12.7 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 5.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 25.4 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.9 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op