Menu Search

Krimpkousen 2:1 4.8 mm PO Naturel

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Verkrijbaar in transparant.
Artikelnummer:

174481000018

19 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 26,9895
10 - 49 € 19,6274
50 + € 18,4198
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,99

1 x € 26,9895

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Kleur Naturel
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Box
Speciale eigenschappen Niet-vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 2.5 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 10.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 4.8 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.6 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op