Menu Search

Krimpkousen 2:1 9.5 mm PO Naturel

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Verkrijbaar in transparant.
Essentra artikelnummer:

10357736

Fabrikant artikelnummer:

174950500018

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 26,9895
10 - 49 € 19,6274
50 + € 18,4198
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,99

1 x € 26,9895

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Kleur Naturel
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Box
Speciale eigenschappen Niet-vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 5.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 5.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 9.5 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.6 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op