Menu Search

Krimpkousen 12.7 mm 2:1 PO Geel

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Verkrijgbaar in geel.
Essentra artikelnummer:

10391723

Fabrikant artikelnummer:

495798

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 31 € 19,2346
32 + € 15,7572
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,23

1 x € 19,2346

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Certificering UL
Kleur Geel
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Roll in Box
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Vlak
Binnendiameter (gekrompen) 6.4 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 5.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 12.7 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.7 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op