Menu Search

Krimpkousen 2:1 3.2 mm PO Geel

Deze 2:1 vlamvertragende krimpkous is ontworpen voor gebruik in gevoelige omgevingen. Typische toepassingen zijn: afdichten van elektrische componenten zoals ronde draadverbindingen in de auto- en communicatie-industrie. Beschikbaar in geel en heeft een minimale krimptemperatuur van 70 °C
Essentra artikelnummer:

10391778

Fabrikant artikelnummer:

495804

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 87,5014
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 87,50

1 x € 87,5014

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Certificering UL
Kleur Geel
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Reel
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 1.6 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 150.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 3.2 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.4 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op