Menu Search

Krimpkousen 2:1 25.4 mm PO Geel;Groen

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Verkrijgbaar in groen en geel.
Essentra artikelnummer:

10392522

Fabrikant artikelnummer:

495904

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 259,8854
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 259,89

1 x € 259,8854

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Certificering UL
Kleur Geel;Groen
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Reel
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Speciale eigenschappen UV-bestendig
Buisvorm Vlak
Binnendiameter (gekrompen) 12.7 mm
Maximale gebruikstemperatuur 135 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 135 °C
Totale lengte 30.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 25.4 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.0 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op