Menu Search

Krimpkousen 3:1 4.8 mm PO Zwart

Deze 3:1 krimpkous heeft een zelfklevende binnenlaag met een superieure mechanische sterkte voor een wijd gebruik in de communicatie-, elektronica- en automobiel-industrie. Verkrijgbaar in zwart.
Essentra artikelnummer:

10393208

Fabrikant artikelnummer:

495996

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 6,3436
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 31,72

5 x € 6,3436

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Adhesive
Certificering UL
Kleur Zwart
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Pre-Cut Lengths
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 1.5 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 1.22 m
Voorgekrimpte binnendiameter 4.8 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.0 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op