Menu Search

Krimpkousen 3:1 6.0 mm PO Zwart

Deze 3:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een superieure mechanische sterkte voor een wijd gebruik in de communicatie-, elektronica- en automobiel-industrie. Verkrijgbaar in zwart.
Artikelnummer:

495997

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 9,5009
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 47,50

5 x € 9,5009

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Adhesive
Certificering UL
Kleur Zwart
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Pre-Cut Lengths
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 2.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 1.22 m
Voorgekrimpte binnendiameter 6.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.0 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op