Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 + | € 3,3609 |
Adhesie | Adhesive |
---|---|
Certificering | UL |
Kleur | Transparant |
Materiaal | PO |
Verpakkingsstijl | Pre-Cut Lengths |
Speciale eigenschappen | Niet-vlamvertragend |
Buisvorm | Rond |
Binnendiameter (gekrompen) | 1.5 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.059 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
Totale lengte | 1.22 m |
Totale lengte | 4.003 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 4.8 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.189 in |
Wanddikte (gekrompen) | 1.0 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.039 in |
Krimpverhouding | 3:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.