Menu Search

Krimpkousen 3:1 40.0 mm PO Transparant

Deze 3:1 krimpkous heeft een zelfklevende binnenlaag met een superieure mechanische sterkte voor een wijd gebruik in de communicatie-, elektronica- en automobiel-industrie. Verkrijgbaar in doorzichtige kleur.
Artikelnummer:

496034

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 34,9773
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 174,89

5 x € 34,9773

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Adhesive
Certificering UL
Kleur Transparant
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Pre-Cut Lengths
Speciale eigenschappen Niet-vlamvertragend
Buisvorm Vlak
Binnendiameter (gekrompen) 13.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 1.22 m
Voorgekrimpte binnendiameter 40.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 2.4 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op