Menu Search

Krimpkousen 3:1 24.0 mm PO Groen

Deze 3:1 krimpkous met zelfklevende binnenlaag is ontworpen om uw draden en kabels zowel af te dichten als te isoleren. Typische toepassingen zijn het afdichten van elektrische componenten zoals ronde draadverbindingen en kabelbomen in de automobiel- en communicatie-industrie. Verkrijgbaar in groen en heeft een minimale krimptemperatuur van 70 °C
Artikelnummer:

496057

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 730,1784
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 730,18

1 x € 730,1784

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Adhesive
Certificering UL
Kleur Groen
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Reel
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 8.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 30.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 24.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 2.4 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op