Menu Search

Krimpkousen 3:1 6.0 mm PO Wit

3:1 krimpkous met zelfklevende binnenlaag is ontworpen om uw beschermde artikelen zowel te isoleren als af te dichten. Typische toepassingen zijn het afdichten van elektrische componenten zoals draadverbindingen en kabelbomen in de automobiel- en communicatie-industrie. Verkrijgbaar in wit.
Artikelnummer:

496085

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 397,7868
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 397,79

1 x € 397,7868

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Adhesive
Certificering UL
Kleur Wit
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Reel
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 2.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 75.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 6.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.0 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op