Menu Search

Krimpkousen 3:1 9.0 mm PO Grijs

Deze 3:1 krimpkous heeft een zelfklevende binnenlaag met een superieure mechanische sterkte voor een wijd gebruik in de communicatie-, elektronica- en automobiel-industrie. Verkrijgbaar in grijs.
Artikelnummer:

496102

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 344,9752
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 344,98

1 x € 344,9752

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Adhesive
Certificering UL
Kleur Grijs
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Reel
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 3.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 5.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 9.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.4 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op