Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 107,5377 |
Adhesie | Niet-klevend |
---|---|
Kleur | Geel;Groen |
Verpakkingsstijl | Verdeeldoos |
Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.85 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.033 in |
Minimale hersteltemperatuur | 100 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 212 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 135 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 275 °F |
Totale lengte | 5.0 m |
Totale lengte | 16.404 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 19.0 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.748 in |
Wanddikte (gekrompen) | 0.9 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.035 in |
Krimpverhouding | 3:1 |
Massief materiaal | Polyolefine met kleeflaag |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.