Menu Search

Krimpkousen 2:1 25.4 mm PO Bruin

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur, is vlamvertragend en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Geleverd in bruin.
Essentra artikelnummer:

10392294

Fabrikant artikelnummer:

495869

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 31 € 41,641
32 + € 34,1479
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 41,64

1 x € 41,641

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Non-Adhesive
Certificering UL
Kleur Bruin
Verpakkingsstijl Roll in Box
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Binnendiameter (gekrompen) 12.7 mm
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 5.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 25.4 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.9 mm
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1
Krimpverhouding 2:1
Massief materiaal Polyolefine
Goederencode 3917390099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op