Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2486 - € 0,4561 | 19477 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.362 in
9.2 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3234 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Grijs
|
0.504 in
12.8 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3447 - € 0,5614 | 6593 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3646 - € 0,5919 | 66 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Wit
|
0.807 in
20.5 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5408 - € 2,502 | 9890 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5713 - € 2,5477 | 463 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
Wit
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4478 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5408 - € 2,502 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2685 - € 0,4912 | 1042 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6194 - € 1,3654 | Vraag de levertijd aan hier |
1.634 in
41.5 mm
|
Grijs
|
1.496 in
38.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6972 - € 1,3684 | 1950 Op voorraad |
1.988 in
50.5 mm
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7612 - € 1,489 | 46 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
Wit
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5118 - € 2,4562 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Grijs
|
2.756 in
70.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5408 - € 2,502 | 40 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
2.992 in
76.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2303 - € 0,4195 | 2607 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5713 - € 2,5477 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7612 - € 1,489 | 200 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
Grijs
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4798 - € 2,3952 | 3750 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Wit
|
2.598 in
66.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6468 - € 1,4233 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7124 - € 1,3974 | 850 Op voorraad |
2.106 in
53.5 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan