Menu Search

Verbindingshuls 20.5 mm (L) PA Zwart

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Essentra artikelnummer:

10303146

Fabrikant artikelnummer:

551638

2354 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2167
5000 - 9999 € 0,1964
10000 + € 0,1629
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 216,70

1000 x € 0,2167

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Bevestigingsmethode Plaatrandmontage
Draadmaat M6
Totale lengte 20.5 mm
Totale breedte 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Zwart
Prijs per stuk inclusief BTW 0.2552 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op