Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 7,0752 |
50 - 249 | € 5,0537 |
250 - 499 | € 4,5566 |
500 + | € 3,7972 |
Handgreeptype | Handgreep voor schroevendraaier |
---|---|
Sleuteltype | 5,0 mm dubbelbaardsleutel |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Grijpbereik | 24.5 mm |
Grijpbereik | 0.965 in |
Materiaal vergrendeling | PA |
Materiaal sluitlip | Staal |
Voltooien | Verzinkt |
Goederencode | 8301300000 |
Vergrendelingsstijl | Cam Latch |
Kleur | Zwart |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.