Menu Search

Kwartslagslot 5,0 mm dubbelbaardsleutel 8.5 mm Verzinkt staal

Artikelnummer:

56020201560E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,2521
50 - 249 € 5,1801
250 - 499 € 4,6706
500 + € 3,8921
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,25

1 x € 7,2521

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Sleuteltype 5,0 mm dubbelbaardsleutel
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Noklengte 45.0 mm
Grijpbereik 8.5 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Materiaal vergrendeling Nylon
Materiaal sluitlip Verzinkt staal
Voltooien Naturel
Goederencode 8301300000
Vergrendelingsstijl Cam Latch
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op