56020203890E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 35,8488 |
5 - 24 | € 17,917 |
25 - 49 | € 8,553 |
50 - 249 | € 5,0537 |
250 - 499 | € 4,5566 |
500 + | € 3,7972 |
Handgreeptype | Handgreep voor schroevendraaier |
---|---|
Sleuteltype | 8,0 mm driehoekige sleutel |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Grijpbereik | 18.5 mm |
Grijpbereik | 0.728 in |
Materiaal vergrendeling | PA |
Materiaal sluitlip | Nylon |
Goederencode | 8301300000 |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendelingen |
Kleur | Zwart |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan