Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,6537 - € 4,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 474 Op voorraad |
|
|
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| € 3,2135 - € 4,6126 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,2135 - € 4,6126 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,6718 - € 4,6126 | 36 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| € 7,673 - € 14,3622 | 59 Op voorraad |
|
Zinklegering
|
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 2,6718 - € 4,6126 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 3,6952 - € 5,1735 | 20 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 3,2135 - € 4,6126 | 798 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 3,6952 - € 5,1735 | 100 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,2351 - € 1,9213 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 30 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | 81 Op voorraad |
Universeel
|
Polyamide
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,7839 - € 1,9821 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 3,6952 - € 5,1735 | 85 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 7,673 - € 14,3622 | 493 Op voorraad |
|
Zinklegering
|
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 1,7162 - € 1,9069 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 1,9801 - € 3,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan