Menu Search

Kwartslagklink Vleugelknop 26.5 mm Staal

Dit kwartslagslot met vleugelknop is ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die wordt vastgezet door het frame aan de achterkant vast te klikken. Het wordt geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting. Eenvoudig en snel te installeren voor veelvoudig gebruik.
Essentra artikelnummer:

20120238

Fabrikant artikelnummer:

0621236E

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 14,9204
50 + € 10,6574
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,92

1 x € 14,9204

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Kophoogte 20.0 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Hoogte knop 45.0 mm
Grijpbereik 26.5 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Afdichtingsmateriaal Rubber
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Staal
Voltooien Gepoedercoat
Kleur Zwart
Sleuteltype Zonder sleutel
Goederencode 7907000090
Vergrendelingsstijl Nokvergrendeling
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Vorm handgreep Vleugel
Actietype Left Hand;Right Hand

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op