Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 8,3023 |
50 + | € 5,9302 |
Noklengte | 40.0 mm |
---|---|
Kophoogte | 20.0 mm |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Hoogte knop | 40.0 mm |
Grijpbereik | 18.5 mm |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Materiaal behuizing | Polyamide |
Materiaal sluitlip | Polyamide |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Zwart |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Goederencode | 7907000090 |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendeling |
Handgreeptype | Vleugelknopgreep |
Vorm handgreep | Vleugel |
Actietype | Left Hand;Right Hand |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen