Menu Search

Kwartslagklink Vleugelknop 22.5 mm Polyamide

Dit kwartslagslot met vleugelknop is ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die wordt vastgezet door het frame aan de achterkant vast te klikken. Het wordt geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting. Eenvoudig en snel te installeren voor veelvoudig gebruik.
Essentra artikelnummer:

20051211

Fabrikant artikelnummer:

0622092E

967 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,3023
50 + € 5,9302
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,30

1 x € 8,3023

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 40.0 mm
Kophoogte 20.0 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Hoogte knop 40.0 mm
Grijpbereik 22.5 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Afdichtingsmateriaal Rubber
Materiaal behuizing Polyamide
Materiaal sluitlip Polyamide
Voltooien Geen afwerking
Kleur Zwart
Sleuteltype Zonder sleutel
Goederencode 3926909790
Vergrendelingsstijl Nokvergrendeling
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Vorm handgreep Vleugel
Actietype Left Hand;Right Hand

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op