Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 14,5043 |
50 + | € 10,3602 |
Noklengte | 30.0 mm |
---|---|
Kophoogte | 19.5 mm |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Hoogte knop | 30.0 mm |
Grijpbereik | 24.5 mm |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Materiaal behuizing | Gegoten zinklegering |
Materiaal sluitlip | Staal |
Voltooien | Verchroomd |
Kleur | Chroom |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Goederencode | 7907000090 |
Vergrendelingsstijl | Nokvergrendeling |
Handgreeptype | Vleugelknopgreep |
Vorm handgreep | Vleugel |
Actietype | Left Hand;Right Hand |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen