Menu Search

Labelbinder 210.0 mm 50.0 mm PA Naturel

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Essentra artikelnummer:

10331095

Fabrikant artikelnummer:

090221000002

3100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3753
500 - 999 € 0,2648
1000 + € 0,2066
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 37,53

100 x € 0,3753

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Type gat Geen schroefgat
Etiketlocatie Above Head
Riembreedte 2.5 mm
Etiketlengte 9.0 mm
Labelbreedte 20.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op