Menu Search

Labelbinder 270.0 mm 75.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 13 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 75.0 mm
Artikelnummer:

462675

7400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3375
1000 - 1999 € 0,32
2000 + € 0,304
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,75

100 x € 0,3375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Type gat Geen schroefgat
Etiketlocatie Below Head
Riembreedte 4.6 mm
Etiketlengte 28.0 mm
Labelbreedte 13.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 3
Standaard RoHS
Standaard UL
Standaard HF
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op