Menu Search

Labelbinder 1.290 in 12.7 mm PA Naturel

This marker tag is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. It is compatible with al RG cable ties up to size RG-207 and RG-307. The surface of the tie is matted and accept ink or pencil writing. It's size is 32.8 mm x 12.7 mm
Essentra artikelnummer:

10178270

Fabrikant artikelnummer:

WIT-MK-1

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2037
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 203,70

1000 x € 0,2037

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Type gat Geen schroefgat
Speciale eigenschappen Mat oppervlak geschikt om te beschrijven met potlood en pen
Etiketlocatie Label, geen riem
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Labelbreedte 12.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op