Menu Search

Ladegeleiders

Op voorraad

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Series Code:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
42 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Gesloten lengte Uitgestrekte lengte Totale lengte Materiaal Draagvermogen Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 22,4926 - € 24,9833 1950 Op voorraad
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Verzinkt staal
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
€ 31,2418 - € 34,7188 1962 Op voorraad
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Verzinkt staal
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • van 3
Ladegeleider 600.0 mm 35.8 mm Verzinkt staal

10579312

Prijsbereik
€ 24,9833 - € 22,4926

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    300.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    600.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.8 mm
  • Totale lengte
    600.0 mm
Ladegeleider 800.0 mm 35.8 mm Verzinkt staal

10579336

Prijsbereik
€ 34,7188 - € 31,2418

Voorraadniveaus
1962 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    400.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    800.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.8 mm
  • Totale lengte
    800.0 mm