Menu Search

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Op voorraad

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Bestellen
€ 5,0803 - € 10,6685 2525 Op voorraad
Galvanised Steel
€ 32,0078 - € 67,2158 65 Op voorraad
RVS 304
€ 15,5002 - € 32,5506 2350 Op voorraad
RVS 304
€ 7,8107 - € 17,4606 675 Op voorraad
Galvanised Steel
Treksluiting 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283905

Prijsbereik
€ 10,6685 - € 5,0803

Voorraadniveaus
2525 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    10
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm RVS 304

10283370

Prijsbereik
€ 67,2158 - € 32,0078

Voorraadniveaus
65 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    9
  • Diameter bevestigingsgat
    5.2 mm
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    90.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS 304
Treksluiting 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm RVS 304

10283387

Prijsbereik
€ 32,5506 - € 15,5002

Voorraadniveaus
2350 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    10
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Galvanised Steel

10283899

Prijsbereik
€ 17,4606 - € 7,8107

Voorraadniveaus
675 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    9
  • Diameter bevestigingsgat
    5.2 mm
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    90.0 mm
  • Goederencode
    7326909890