Menu Search

Ladevergrendelingen

Op voorraad

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Materiaal Totale breedte Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
€ 8,4341 - € 9,3619 Vraag de levertijd aan hier
RVS
22.5 mm
RVS 304
15.5 mm
€ 11,086 - € 23,28 2929 Op voorraad
69.5 mm
RVS
22.5 mm
RVS 304
15.0 mm
€ 3,1166 - € 6,5448 1955 Op voorraad
88.0 mm
Staal
20.0 mm
Staal
14.0 mm
€ 10,596 - € 22,252 646 Op voorraad
88.0 mm
RVS
20.0 mm
RVS 304
14.0 mm
€ 13,5643 - € 23,7791 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
RVS
32.0 mm
RVS 304
€ 2,8494 - € 5,5786 41 Op voorraad
80.0 mm
Zacht staal
32.0 mm
Zacht staal
€ 38,4818 - € 80,8116 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Staal
22.6 mm
16.0 mm
€ 4,556 - € 9,5678 600 Op voorraad
38.0 mm
Staal
22.5 mm
Staal
15.5 mm
€ 2,33 - € 5,2982 1050 Op voorraad
47.0 mm
Staal
36.0 mm
Staal
14.0 mm
€ 2,3118 - € 4,8548 20 Op voorraad
30.5 mm
Staal
15.5 mm
Staal
6.5 mm
Treksluiting 22.5 mm 15.5 mm RVS

10552407

Prijsbereik
€ 9,3619 - € 8,4341

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.5 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
Treksluiting 69.5 mm 22.5 mm RVS

10283783

Prijsbereik
€ 23,28 - € 11,086

Voorraadniveaus
2929 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    69.5 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm Staal

10283875

Prijsbereik
€ 6,5448 - € 3,1166

Voorraadniveaus
1955 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm RVS

10283356

Prijsbereik
€ 22,252 - € 10,596

Voorraadniveaus
646 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    88.0 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm RVS

10272466

Prijsbereik
€ 23,7791 - € 13,5643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm Zacht staal

10272459

Prijsbereik
€ 5,5786 - € 2,8494

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
Staal Treksluiting 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Prijsbereik
€ 80,8116 - € 38,4818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    82.6 mm
  • Totale breedte
    22.6 mm
Treksluiting 38.0 mm 22.5 mm Staal

10283820

Prijsbereik
€ 9,5678 - € 4,556

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.5 mm
Treksluiting 47.0 mm 36.0 mm Staal

10283882

Prijsbereik
€ 5,2982 - € 2,33

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 30.5 mm 15.5 mm Staal

10352557

Prijsbereik
€ 4,8548 - € 2,3118

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Spanslot
  • Totale hoogte
    6.5 mm