Menu Search

Lange centraal geflenste lineaire kogelbus 20.0 32.0 80.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus met cirkelvormige flens in het midden is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156510

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 101,43
10 - 19 € 91,29
20 - 49 € 86,22
50 - 99 € 81,14
100 + € 71,00
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 101,43

1 x € 101,43

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 54.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 36.0
l3 8.0
l4 5.4
Aantal kogelcircuits 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Gewicht g 260.0
Materiaal RVS
Type Circular Centre Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op