Menu Search

Lineaire kogelbus 25.0 40.0 112.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus met cirkelvormige flens in het midden is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156541

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 235,96
10 - 19 € 212,36
20 - 49 € 200,57
50 - 99 € 188,77
100 + € 165,17
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 235,96

1 x € 235,96

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 62.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 52.0
l3 8.0
l4 4.4
Aantal kogelcircuits 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Gewicht g 515.0
Materiaal RVS
Type Circular Centre Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op