Menu Search

Lineaire kogelbus 12.0 21.0 57.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus met vierkante flens in het midden is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156992

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 78,64
10 - 19 € 70,78
20 - 49 € 66,84
50 - 99 € 62,91
100 + € 55,05
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 78,64

1 x € 78,64

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 21.0
l1 57.0
d3 32.0
d4 4.5
d5 8.0
w1 32.0
l2 25.5
l3 6.0
l4 4.4
Aantal kogelcircuits 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Gewicht g 100.0
Materiaal RVS
Type Long Version, Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op