Menu Search

Lineaire kogelbus 25.0 40.0 112.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus met vierkante flens in het midden is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20157067

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 261,56
10 - 19 € 235,40
20 - 49 € 222,33
50 - 99 € 209,25
100 + € 183,09
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 261,56

1 x € 261,56

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 51.0
d4 5.5
d5 9.5
w1 51.0
l2 52.0
l3 8.0
l4 5.4
Aantal kogelcircuits 6.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Gewicht g 515.0
Materiaal RVS
Type Long Version, Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op