Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 68,47 |
10 - 19 | € 61,62 |
20 - 49 | € 58,20 |
50 - 99 | € 54,78 |
100 + | € 47,93 |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 15.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 24.0. |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
w1 | 25.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 5.0 |
l4 | 3.3 |
Aantal kogelcircuits | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Gewicht g | 53.0 |
Materiaal | RVS |
Type | Long Version, Square Flange |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.